Austria Deutsch
Zwei Mitarbeiter von Bosch Rexroth montieren wasserfeste ESD-Temperatursensoren

ESD-Schutz für Produktionssysteme

Wie Sie elektrostatische Entladungen mit ESD-Komponenten von Rexroth vermeiden.

ESD in der Fertigung

Ursache für ESD (Electronic Static Discharge) sind elektrische Ladungen, die durch Reibungsaufladungen an unterschiedlichen Materialien oder infolge von Influenz in elektrischen Feldern erzeugt werden. Dadurch können Spannungen von bis zu 10.000 V entstehen.

ESD-sichere Konstruktionen von Bosch Rexroth sorgen für:

  • Ein geschütztes Gesamtsystem: Durch eine geeignete Materialwahl und Verbindungstechnik kommen nur elektrostatisch leitfähige bzw. ableitende Komponenten zu Einsatz. Dadurch wird das Gesamtsystem geschützt.
  • Der sichere Schutz von Produkten oder Komponenten ESD-gefährdeter Bauteile und führt so zu Kosteneinsparungen.
  • Bosch Rexroth ESD-Komponenten erfüllen die Anforderungen für den Schutz von ESDS (DIN EN 61340-5-1)


Anwendungsbeispiele ESD-geschützter Systeme

Zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung der ESD-Fähigkeit empfehlen wir, nach jeder Montage und in regelmäßigen Abständen den Ableitwiderstand zu überprüfen.
Nationale Bestimmungen zum Personenschutz müssen bei Montage und Anschluss unbedingt beachtet werden.


Bosch Rexroth Arbeitsplätze mit manuell verkettetem EcoFlow, Lean, ESD

ESD-verkettete manuelle Arbeitsplätze in der Medizintechnik

Weitere Informationen finden Sie in unserem Online-Katalog

Eine Frau sitzt auf einem dynamischen ESD-Industriedrehstuhl

FiFo-Regal mit Kanban-Signal in der Elektronikmontage

Weitere Informationen finden Sie in unserem Online-Katalog

Mitarbeiter arbeiten an ergonomischen Arbeitsplätzen mit Materialbereitstellung nach dem Kanban-Prinzip, ESD

Sichere Elektronik-Handmontage dank durchgängiger elektrostatischer Leitfähigkeit des Arbeitsplatzes

Weitere Informationen finden Sie in unserem Online-Katalog

Mitarbeiterin arbeitet an einem Arbeitsplatz von Bosch Rexroth mit elektronischen Kistenhubgeräten

Kistenhubgeräte in der Elektronikfertigung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Online-Katalog

Komplexe Montagelinie für Ventile bei unserem Kunden SFB

Verbessern Sie mit uns Ihre Fertigung!

Statische Entladungen können empfindliche elektronische Bauteile beschädigen oder gar zerstören – und so erheblichen wirtschaftlichen Schaden verursachen. Vermeiden lässt sich dies durch Bosch Rexroth ESD-Komponenten für leitfähige Tische, Regale, Gestelle und Einhausungen.

Noch Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Kontaktformular